Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0307 - Kołki podporowe
Lista materiałowa
K0307.06030
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0307.06030
MATERIAL
Korpus
Stal po ulepszeniu cieplnym
POS
Pozycja nakrętki
mm
Enter value for POS
Pozycja nakrętki
mm
cm
inch
ft
A
Długość
30 mm
B
Długość
25 mm
D
Gwint
M 6 mm
E
Wymiar sześciokątnego łba śruby mierzony po przekątnej
11.5 mm
SW
Rozwartość klucza
10 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0098 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245006694
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.